Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

116205
XLSPC24

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, for corner section, HxWxD=200x450x450mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
116205
EAN
4015081159444
Product Length/Depth
461 mm
Product Height
200 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.