Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

118455
M22-I1M/SS

Eaton Moeller® series M22 Surface mounting enclosure, stainless steel, 1 mounting location

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalog Number
118455
EAN
4015081167227
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
84 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.525 kg
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
Please enquire
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
Mounting tabs on the sides
High-grade steel screws
Connection to SmartWire-DT
No
Enclosure material
316L stainless steel
Enclosure type
Surface mounting housing
Force for positive opening - min
0 N
Number of command positions
1
Number of locations
1
Enclosure color
Gray
Material quality
Other
Opening diameter
22.5 mm
Degree of protection
NEMA 4X
IP66

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.