Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

118459
M22-I2M-SAL

Eaton Moeller® series M22 Surface mounting enclosure, metal, 2 mounting locations

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalog Number
118459
EAN
4015081167265
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
85 mm
Product Width
67 mm
Product Weight
0.542 kg
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
Please enquire
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
High-grade steel screws
Connection to SmartWire-DT
No
Enclosure material
Aluminum
Enclosure type
Surface mounting housing
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Number of command positions
2
Number of locations
2
Enclosure color
Gray
Material quality
Other
Number of switches (selector)
0
Opening diameter
22.5 mm
RAL-number
7032
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
RMQ-Titan
Mounting position
As required
Degree of protection
IP67/IP69K
NEMA 4X

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.