Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

118545
XSD37/ST(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series XSD Steel Enclosed 37 kW/400 V AC ASD starter

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series XSD enclosed combination starter
Catalog Number
118545
EAN
4015081168156
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
200 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Utilization category
AC-3: Normal AC induction motors: starting, switch off during running
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Voltage type
AC

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.