Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

118902
LS-XL-X

Eaton Moeller® series LS Roller lever, without Rolle

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LS Roller lever
Catalog Number
118902
EAN
4015081171019
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
0.008 kg
Compliances
CE
Certifications
DNV

Caractéristiques du produit

Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Roller lever
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
25 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Roller lever
Degree of protection
IP67
IP66

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.