Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

118904
Z-DIII/SK-690

Eaton Distribution board accessory, Fuse switch disconnector, 4p, NH3, AC22, 35C505CC

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
118904
EAN
4015081171033
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
48 mm
Product Width
107 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
DIII-SO…
Accessory
Screw cap
185 mm system
60 mm system
Fuse bases
Frame
DIII
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Voltage rating at AC
690 V AC
Functions
Accessory
Material
Plastic
Fuse cartridge
DIII, E33
Rated operation current (Ie)
63 A
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Screw cap

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.