Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

118907
NZM2-4-XKR4

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection block for component adapters 4p, size 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM multi-function device adapter
Catalog Number
118907
EAN
4015081171064
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
35 mm
Product Width
93 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America
UL listed
CE marking
IEC60947-2
UL489
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA certified
CSA (Class No. 1432-01)

Caractéristiques du produit

Used with
PN2-4
N2-4
Feeder circuits, branch circuits
NZM2-4
Amperage Rating
250 A
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
Frame
NZM2
Suitable for
Four-pole
Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 480 Y / 277 V
Degree of protection
IP20
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
Connection block for component adapter
Special features
  • Current limiting circuit breaker
  • For NZM2 component adapter

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.