Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119067
BP-DS-400/15-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Sheet steel door with locking rotary lever, 400/15-P

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
119067
EAN
4015081172047
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
1500 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
5.9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1560 mm
Suitable for width
400 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.