Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119095
BP-U-3S-400/10-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting trim ring, sheet steel door, locking rotary lever for 3-component system, W = 400 mm, H = 1060 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
119095
EAN
4015081172320
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1060 mm
Product Width
434 mm
Product Weight
6.86 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1060 mm
Suitable for width
400 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.