Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119122
BP-U-3S-800/12-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting trim ring, sheet steel door, locking rotary lever for 3-component system, W = 800 mm, H = 1260 mm, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
119122
EAN
4015081172597
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1260 mm
Product Width
834 mm
Product Weight
12.43 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Traffic white (RAL 9016)
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1260 mm
Suitable for width
800 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.