Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119129
BPA-U-3S-400/4-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. 3-component flush-mounted door frame with door, open air, rotary lever, IP43, HxW=460x400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
119129
EAN
4015081172665
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
464 mm
Product Width
434 mm
Product Weight
2.44 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
With door
Type
Additional equipment
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP43
NEMA Other
Suitable for width
400 mm
Application
Outdoor (installation site)
Cover/door type
Rotary lever
Material
Aluminum
Housing material
Aluminum
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.