Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119149
BPM-U-3S-400/10-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. 3-component flush-mounted door frame with door, rotary lever, IP54, HxW=1060x400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
119149
EAN
4015081172863
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1060 mm
Product Width
434 mm
Product Weight
3.99 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
With door
Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP54
NEMA Other
Suitable for width
400 mm
Application
Moisture-proof (installation site)
Cover/door type
Rotary lever
Material
Aluminum
Housing material
Aluminum
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.