Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119306
BPZ-USF-20

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Set for separation frame for UP-3S, Height 20

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
119306
EAN
4015081174430
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
1972 mm
Product Width
131.5 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
2060 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Application
Partitioned configuration in flush-mounted service distribution board
Material
Metal
Mounting position
Vertical
Housing material
Sheet steel
Model
Connector / partition piece
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.