Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119861
NZM4-XKV95-2KB

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection width extension, 3p, 2 studs, size 3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
119861
EAN
4015081177127
Product Length/Depth
128 mm
Product Height
130 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
3.3 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
UL listed
UL (File No. E31593)
UL489
IEC60947
CE marking
CSA (Class No. 1432-01)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (File No. 22086)

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4, N(S)4
Amperage Rating
1600 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Copper cable lugs
Three-pole
Number of poles
Three-pole
Terminal capacity (copper strip)
10 segments of 80 mm x 1 mm (2x)
Model
Other
Type
Connection width extension
Special features
Two M12 threaded studs
Terminal capacity (stranded cable)
95 mm² - 300 mm² (4x)
500 AWG/kcmil (4x)
Terminal capacity (copper busbar)
10 mm x 80 mm (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.