Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119862
NZM1-XKP

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Phase isolator, 3p, size 1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
119862
EAN
4015081177134
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
40 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.032 kg
Warranty
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1432-81)
UL (Category Control Number WJAZ)
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 4652-06)
UL (Category Control Number DKPU2)
UL (Category Control Number DIVQ)
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
CSA certified
CSA C22.2 No. 5

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1, PN1, N(S)1
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
Frame
NZM1
Number of poles
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Phase isolators
  • Terminal
Phase separator type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.