Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119867
NZM4-4-XISP

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Insulation plate, for connection width extension, 4p, size 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type NA
Catalog Number
119867
EAN
4015081177189
Product Length/Depth
520 mm
Product Height
70 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4-4-XKV…
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
Frame
NZM4
Number of poles
Four-pole
Type
Insulation plate
Phase separator type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.