Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119889
NZM4-4-XKV1P

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Link set + cover 4 poles/1 pole

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM link kit
Catalog Number
119889
EAN
4015081177370
Product Length/Depth
240 mm
Product Height
210 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
7.482 kg
Compliances
IEC
UL489B
RoHS conform
Certifications
UL 489B
UL (File No. E471671)
CE marking
UL listed
IEC 60947-3

Caractéristiques du produit

Used with
N4-4-…-S1(-S15)-DC
N4-4-800(1000)(1100)-S1(-S15)-PV-NA
Amperage Rating
1274 A (40 °C), 1138 A (65 °C)
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
Frame
NZM4
Suitable for
Four-pole
Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 1000 V DC
Degree of protection
IP20
Number of poles
Single-pole
Model
Other
Type
AccessoryDC link kitTerminal
Special features
Jumper kit with cover IP2X

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.