Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119930
XSPBU1206-66-S

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Bottom plate, galvanized, divided 6/6, PIFT, for, WxD=1200x600mm, up to IP55

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
119930
EAN
4015081177707
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
12 mm
Product Width
560 mm
Product Weight
12.239 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Metal
Model
Floor plate

Exporter les caractéristiques du produit