Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

120635
XVTL-BP-W-12/16-185

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure, Mounting frame for Profi+ service outgoers, fixed mounted design, door distance of 185 mm, HxW=1600x1200mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting frame
Catalog Number
120635
EAN
4015081184651
Product Length/Depth
1550 mm
Product Height
90 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
16.44 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Adapter kit
Accessory
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.