Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

120699

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting set IEC Busbar support SASY for MSW application 2 poles WxH=400x200mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
120699
EAN
4015081185290
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
200 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
SASY
Fitted with:
Cover
Busbar position
Center central
Current rating - max
400 A
Busbar distance
60 mm
Busbar height
30 mm
Busbar thickness - max
5 mm
Suitable for width
400 mm
Application
  • IEC busbar support
  • Mounting side wall assembly configuration
Number of poles
Two-pole
Color
Light gray (RAL 7035)
Mounting position
Horizontal
Vertical
Functions
Additional equipment
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Flush mounting
Suitable for
For single mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.