Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

120701
BPZ-BR/SASY/MSW/H-2/800

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting set IEC Busbar support SASY for MSW application 2 poles WxH=800x200mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
120701
EAN
4015081185313
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
200 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
1.9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
SASY
Fitted with:
Cover
Busbar position
Center central
Current rating - max
400 A
Busbar distance
60 mm
Busbar height
30 mm
Busbar thickness - max
5 mm
Suitable for width
800 mm
Application
  • IEC busbar support
  • Mounting side wall assembly configuration
Number of poles
Two-pole
Color
Light gray (RAL 7035)
Mounting position
Vertical
Horizontal
Functions
Additional equipment
Mounting method
Surface mounting
Flush mounting
Floor standing distribution board
Suitable for
For single mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.