Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

120705
BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/600

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting set IEC Busbar support SASY for MSW application 3 poles WxH=600x300mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
120705
EAN
4015081185351
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
300 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
SASY
Fitted with:
Cover
Busbar position
Center central
Current rating - max
400 A
Busbar distance
60 mm
Busbar height
30 mm
Busbar thickness - max
5 mm
Suitable for width
600 mm
Application
  • IEC busbar support
  • Mounting side wall assembly configuration
Number of poles
Three-pole
Color
Light gray (RAL 7035)
Mounting position
Horizontal
Vertical
Functions
Additional equipment
Mounting method
Floor standing distribution board
Flush mounting
Surface mounting
Suitable for
For single mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.