Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

120722
BPZ-ASMF-400

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Partition for mounting on base frame, W = 400 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
120722
EAN
4015081185528
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
30 mm
Product Width
394 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building width
400 mm
Suitable for width
400 mm
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Model
Connector / partition piece
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.