Télécharger le document () de 20
Commercialisation bientôt interrompue

121375

Eaton Moeller® series RMQ16 Emergency stop label, Yellow, black lettering, square 50 x 50 mm, de, en, fr, it, Front dimensions 25 × 25 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Emergency-Stop label
Catalog Number
121375
EAN
4015081192052
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Size
25 × 25 mm
Color
Yellow
Shape
Square
Language
Several
Inscription
EMERGENCY STOP
Imprint ISO symbols
Symbol "Emergency Stop"

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

mCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.