Télécharger le document () de 20

12191020003

Eaton Crouse-Hinds series EXIT V-CG-S exit sign, Arrow down, Gray, LED, White letters, Polycarb, Wall mt, Cover w/ pictogram (arrow 6h), monitoring module, 1 x M20 plastic cable glands, 1 x M20 screw plug, DIN 4844, 220-254 Vac, 195-250 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series EXIT V-CG-S exit sign
Catalog Number
12191020003
EAN
4250217412981
Product Length/Depth
380.5 mm
Product Height
175 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
2.2 kg

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
Zone 21
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Frequency rating
50-60 Hz
Lamp type
LED
Letter color
White
Material
Polycarbonate
Special features
Includes cover with silk-screen pictogram (arrow 6h), monitoring module
Type
DIN 4844
Voltage rating
220-254 Vac, 195-250 Vdc
Exit sign designation
Arrowhead downwards
Housing finish color
Gray
Trade size
1 x M20 plastic cable glands, 1 x M20 screw plug
Mounting
Wall

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.