Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

122001
BB-UL-EC/3

Eaton Distribution board accessory, End cap, EC/3

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
122001
EAN
4015081202010
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
10 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Busbar
BB-UL
Features
Busbar
Accessory/spare part type
End cap for shroud section
Color
Other
Material
Plastic
Model
End cap
Suitable for
Other
Type
  • BB-UL
  • Busbar
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.