Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

1222B

Eaton construction grade toggle switch, #14-10 AWG, 20A, Commercial, Flush, 120/277V, Back and side, Screw, Brown, Double-Pole, Dual-pole, Brass, Polycarbonate

Spécifications générales

Product Name
Eaton construction grade toggle switch
Catalog Number
1222B
UPC
032664735707
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
3.28 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.001 lb
Certifications
cULus Listed
NOM

Caractéristiques du produit

Type
Toggle switch
Amperage Rating
20A
Voltage rating
120/277 V
Number of poles
Two-pole
Application
Industrial
Wiring method
Back and side
Switch type
Two-pole
Mounting method
Flush
Connector type
Screw
Material
Polycarbonate
Allowable wire size
#14-10 AWG
Torque rating
14 lbf-inch
Terminal enclosure material
Brass
Color
Brown

Exporter les caractéristiques du produit