Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

122883
IZMX-CAS403-2500

IZMX-CAS403-2500. Cassette 2500A, IZMX403 without control cable connection

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
122883
EAN
4015081204885
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
29 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Three-pole
INX40…3-…W
IZMX40…3-…W
Amperage Rating
2500 A
Features
Version as built-in device
Rated ultimate short-circuit breaking capacity
65 kA
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Nominal current
2500 A
Electrical connection type of main circuit
Rail connection
Number of poles
Three-pole
Special features
  • With arcing chamber cover
  • Without terminal blocks for the control circuit terminals.
  • Please order the required quantity separately.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.