Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

123149
IZMX16H3-V12W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1250 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 65 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Withdrawable, Selective operation

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123149
EAN
4015081207541
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
24.82 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Rated uninterrupted current (Iu)
1250 A
Mounting Method
Withdrawable
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.