Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

123155
IZMX16H3-U16W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 800 A - 1600 A, Withdrawable, Universal protection

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123155
EAN
4015081207602
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
24.82 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC 60947
IEC Rated
EN Listed
EN 60947

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX17
Amperage Rating
1600 A
Number of poles
Three-pole
Type
Withdrawable
Position of connection for main current circuit
Back side

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.