Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

123253
IZMX16N4-U10W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1000 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 500 A - 1000 A, Withdrawable, Universal protection

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123253
EAN
4015081208586
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
29.07 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Rated uninterrupted current (Iu)
1000 A
Mounting Method
Withdrawable
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.