Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

123498
IZMX16N4-V10F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Breaker IZMX16, 4p, 1000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 500 A - 1000 A, Fixed, Selective operation

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123498
EAN
4015081211036
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
23.37 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Rated uninterrupted current (Iu)
1000 A
Mounting Method
Fixed
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.