Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

123897
+IZMX-RA

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanical overcurrent trip switch, can be combined with overcurrent trip switch, cannot be combined with remote reset

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
123897
EAN
4015081215027
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
10 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.01 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX16..., IZMX40...
Accessory/spare part type
Others
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
  • Instead of standard delivery.
  • The switch does contain the mechanical trip-indicator (red pin).
  • The switch can be switched on again immediately after a trip.
  • Can be used in combination with Overload Trip Switches.
  • Cannot be combined with remote reset.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.