Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

124175

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 1600A, IZMX164 m. control cable connection

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
124175
EAN
4015081217809
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
18.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Four-pole
IZMX16…4-…W
INX16…4-…W
Amperage Rating
1600 A
Features
Version as built-in device
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Nominal current
1600 A
Electrical connection type of main circuit
Rail connection
Number of poles
Four-pole
Type
Accessory
Special features
  • Control circuit terminal
  • Equipment supplied: arcing chamber cover, coding to basic device
  • Fully equipped with control circuit terminals
  • With arcing chamber cover

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.