Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

124347
+IZMX-LCS

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Signalling switch ready to switch on, external actuation

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX auxiliary contact block
Catalog Number
124347
EAN
4015081219520
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.023 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
Electric connection type
Flat plug-in connection
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Mounting Method
Other
Accessory/spare part type
Auxiliary contact
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Number of contacts (change-over contacts)
1
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Number of switches (fault signal)
0
Model
Integrable
Lamp holder
None
Special features
  • 1 changeover contact
  • 1 changeover contact
  • Can only be used together with a closing release
  • For signaling availability
Rated breaking capacity (inductive load)
10 A (250 V AC)
0.5 A (125 V DC)
0.25 A (250 V DC)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.