Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

124396
IZMX-LCS-SR

IZMX-LCS-SR. Signalling switch ready to switch on, 1W (IZMX-SR)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX auxiliary contact block
Catalog Number
124396
EAN
4015081220014
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.023 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Caractéristiques du produit

Used with
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...
Electric connection type
Flat plug-in connection
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Mounting Method
Other
Accessory/spare part type
Auxiliary contact
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Number of contacts (change-over contacts)
1
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Control voltage operating range
24 V DC
Model
Integrable
Special features
  • 1 changeover contact
  • For use with closing release IZMX16(40)-SR…
Rated breaking capacity (inductive load)
10 A (250 V AC)
0.25 A (250 V DC)
0.5 A (125 V DC)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.