Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

125063

Eaton SPX 3Pt100 temperature sensor expansion with external 24-V power supply for SVX and SPX variable frequency drives

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPX temperature sensor expansion
Catalog Number
125063
EAN
4015081226740
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-3
UL
IEC/EN61800-5
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
CE
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E134360

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.