Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

125069

Eaton SPX Field bus module LonWorks with screw terminals for variable frequency drive SVX and SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPX Accessory Fieldbus module
Catalog Number
125069
EAN
4015081226801
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
CE
UL report applies to both US and Canada
UL 508C
IEC/EN61800-5
UL File No.: E134360
Catalog Notes
The field bus module is plugged into the variable-frequency drive.

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Connection type
Screw terminals
Protocol
LonWorks
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.