Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

125LEC

Eaton Bussmann series high speed British standard fuse, 125 A, 240 V, None, aR (accompanied semiconductor protection)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
125LEC
EAN
5027590429788
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
45 mm
Product Width
115 mm
Product Weight
28.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
125 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
240 V
Rated voltage DC
150 V
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Watt losses
16 W
Fuse shape
Radial bladed tags
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
240 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
LEC
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.