Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

126037
CBTZ-00/04

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Battery, Type 4-3V, CR2450

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort wireless switch battery
Catalog Number
126037
EAN
4015081236244
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
5 mm
Product Width
24.5 mm
Product Weight
0.203 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Indication (IEC)
CR 2450
Indication (non-IEC)
None
Capacity (mAh)
610 mAh
Nominal voltage - max
3 V
Number of cells
1
Model
Lithium
Size indication
Button cell

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.