Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

127665
EML26

Eaton EML Terminal block, 2 x 2/0-300 MCM, 2 x 70-150 mm², For use with: S801+, S811+, frame sizes T and U

Spécifications générales

Product Name
Eaton S811 Accessory Terminal block
Catalog Number
127665
EAN
4015081250738
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
101.6 mm
Product Width
114.3 mm
Product Weight
1.836 kg
Certifications
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 65
CSA Class No.: 6223-02
CSA File No.: LR 353
UL508
UL Category Control No.: NMFT
UL File No.: E202571
Catalog Notes
1 set required for each connection side.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Suitable for number of poles
3
Terminal capacity
2 x 2/0-300 MCM
2 x 70-150 mm²
Terminal capacity (AWG)
2 x 2/0-300 MCM

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.