Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

129643
mMCMDC-C32/2

Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCMDC MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 32 A, 2p, characteristic: C, DC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCMDC MCB
Catalog Number
129643
EAN
5019586148513
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Z-FW/LP 248296 (Remote control and automatic switching device)
mMCM
Miniature circuit breaker
Amperage Rating
32 A
Features
Additional equipment possible
Accessories required
ZP-IHK 286052
Fitted with:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Frame
45 mm
Pollution degree
2
Lifespan, mechanical
20000 operations
Mounting Method
Quick attachment with 3 latch positions for top-hat rail IEC/EN 60715
Degree of protection
IP20
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Busbar material thickness
0.8 mm - 2 mm
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Terminals (top and bottom)
Open mouthed/lift terminals
Tripping characteristic
C
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Width in number of modular spacings
2
Voltage type
DC
Overvoltage category
III
Number of poles
Two-pole
Lifespan, electrical
10000 operations
Release characteristic
C
Type
  • Miniature circuit breaker
  • mMCM
Special features
  • Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
  • Tripping signal contact for subsequent installation Z-NHK 248434
Application
  • Switchgear for residential and commercial applications
  • xPole - Switchgear for residential and commercial applications
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.