Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

12ADFN6B31.5

Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse, 31.5 A, 12 kV, 12 kA, 51 x 356 mm, Non Indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse
Catalog Number
12ADFN6B31.5
EAN
5027590430371
Product Length/Depth
326 mm
Product Height
53.4 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
1500 g
Compliances
BS 2692-1
Certifications
BS

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
31.5 A
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
51 x 356 mm
Breaking capacity
12 kA
Installation technique
Air
Performance Cat According To IEC 60282-1
Back-up
Product application
Primary side transformer protection
Rated frequency - max
50 Hz
Rated frequency - min
50 Hz
Release characteristic
Other
Standard
British Standard
Utilization category
Other
Voltage type
AC
With striker
No
Class
Class back-up
Fuse shape
Cylindrical, offset bolted tags
Fuse diameter
51 mm
Interrupt rating
12 kAIC
Construction size
51 x 356 mm
Mounting method
Clip-in
Voltage rating
12 kV
Type
Fuse
Application
  • protection of primary side transformers
  • used in fuse switch combination units, fuse bases and fuse switches

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.