Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

13

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Steel, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
13
UPC
784564100139
Product Length/Depth
1.94 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.37 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Steel
Trade size
1 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.