Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1314232
SETDMM125

Eaton Connection kit, for DMM125

Spécifications générales

Product Name
Eaton Accessory Connection kit
Catalog Number
1314232
EAN
8711426872318
Product Length/Depth
49 mm
Product Height
70 mm
Product Width
113 mm
Product Weight
0.31 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Connection set
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
Accessory/spare part type
Connection technique
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
125 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Terminal capacity
2 x 2.5 mm², up to 50 mm²

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.