Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1314736
AUX1NO+1NCDMVS160-2000

Eaton DMV Auxiliary contact, 1N/O+1N/C, for DMVS160N/DMV250-2000

Spécifications générales

Product Name
Eaton DMV Accessory Auxiliary contact
Catalog Number
1314736
EAN
8711426531765
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
10 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.021 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Switching duty 6 A, 230 V AC

Caractéristiques du produit

Type
Auxiliary contact
Accessories
Connection materials included with supplied equipment.
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
Electric connection type
Screw connection
Fitted with:
2 auxiliary contacts per DMV, mountable
Ambient operating temperature - max
50 °C
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
0.11 W
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Number of contacts (normally open contacts)
1
Number of switches (fault signal)
0
Mounting method
Front fastening
Model
Top mounting
Lamp holder
None
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
6 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.