Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1314830
COVERDMV630N/1000N

Eaton DMV Terminal shroud, for DMV630N/1000N

Spécifications générales

Product Name
Eaton DMV Accessory Terminal shroud
Catalog Number
1314830
EAN
8711426641761
Product Length/Depth
385 mm
Product Height
50 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
0.107 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Terminal cover
Accessories
Connection materials included with supplied equipment.
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Connection materials
Accessory/spare part type
Cover
Color
Transparent
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.