Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

13150AD07

Eaton OEM Prism 18mm tubular photoelectric sensor, Forward Viewing, Sensor distance: 8 In, Iso SS Relay, 80 mA at 132 Vac/110 mA at 132Vdc, 4 Pin M12 Connector, 10-30 Vdc input, Current Limited for loads > 32V AC/DC, Diffuse Reflective

Spécifications générales

Product Name
Eaton OEM Prism 18mm tubular photoelectric sensor
Catalog Number
13150AD07
UPC
782113011370
Product Length/Depth
0.47 in
Product Height
2.35 in
Product Width
0.71 in
Product Weight
0.1313 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Recognized
cUL Recognized

Caractéristiques du produit

Contact Rating
80 mA at 132 Vac / 110 mA at 132Vdc
Cable type
Polyvinyl Chloride (PVC)
Enclosure material
Lens: polycarbonate
Cable jacket: PVC
Body: structural polyurethane foam
Operating mode
Diffuse reflective
Connection
4-pin M12 connector
Contact configuration
Isolated solid state relay
Sensor type
Diffuse reflective
Switch type
Photoelectric
Input voltage
10-30 Vdc
LED indicator
Output status: red
Protection
Current limited for loads less than 32 Vac/dc
Cord length
8 in
Maximum AC current
80 mA
Maximum DC current
110 mA
Operating temperature - max
131 °F
Operating temperature - min
-13 °F
Environmental rating
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 6P, NEMA 12, NEMA 13

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.