Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1319441
QSARCOVER1P160-400

Eaton QSA Cover, rear side, QSA160-400N, 1p

Spécifications générales

Product Name
Eaton QSA Accessory Cover
Catalog Number
1319441
EAN
8711426723573
Product Length/Depth
390 mm
Product Height
23 mm
Product Width
205 mm
Product Weight
0.092 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Terminal cover
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Functions
Protection of live parts on rear of switch-disconnector-fuse

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.