Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1319476
QSANS160/200A

Eaton QSA Neutral conductor, switched neutral, 160/200A

Spécifications générales

Product Name
Eaton QSA Accessory Neutral conductor
Catalog Number
1319476
EAN
8711426673977
Product Length/Depth
240 mm
Product Height
30 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
  • Neutral conductor
  • Switchable neutral conductor
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
Accessory/spare part type
Neutral terminal
Ambient operating temperature - max
50 °C
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
12 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
200 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Mounting method
Side mounting

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.